These aestically pleasing castors are a great option for equipment typically found in offices and other commercial premises. Our range of Furniture & Office Castors can be applied to desk chairs, pedastals, storage trolleys, meeting tables and more. The materials offered in this range include; Rubber, Nylon, Zinc Plated Steel and more. A variety of type options are available to suit your requirments, including; Spherical, Twinwheel, Bolt Hole, Spoke Wheel, Knurled Stem and others. Our range is available in varying load capacity and size options.
Skupina SR: SR5769 ,SR1547
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kolieska | Typ/prevedenie pojazdového kolieska | Farba | Materiál kolesa | Nosnosť | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4519 € - 9,1698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
Čierna
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 5,9312 € - 11,5892 € | 21 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Dvojité koliesko so závitovým čapom
|
Čierna
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 46,8235 € - 98,3294 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Dvojité koliesko s otočnou základňou bez brzdy
|
Šedá
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 5,7605 € - 12,6347 € | 4 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Dvojité koliesko s otočnou základňou bez brzdy
|
Čierna
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 12,417 € - 12,417 € | 4 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Dvojité koliesko s otočnou základňou a krytom
|
Čierna
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 58,3303 € - 122,4936 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.724 in
120.0 mm
|
Dvojité koliesko s otočnou základňou bez brzdy
|
Šedá
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 3,5813 € - 7,5209 € | 9 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
Dvojité koliesko s otočnou základňou bez brzdy
|
Strieborná, čierna
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 4,4234 € - 9,2893 € | 30 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
Dvojité koliesko s otočnou základňou bez brzdy
|
Šedá
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 3,0011 € - 6,3024 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
Čierna
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,6981 € - 7,3179 € | 78 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom
|
Čierna
|
Termoplastický polymér
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 8,7616 € - 18,3995 € | 10 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
Dvojité koliesko so závitovým čapom
|
Šedá
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 2,7024 € - 5,6751 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
Dvojitý vrúbkovaný čap
|
Čierna
|
Termoplastický polymér
|
|
||
| 1,9429 € - 4,0802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Dvojité otočné koliesko s brzdou a krytom
|
Čierna
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,4365 € - 3,0167 € | 75 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
Dvojité koliesko so závitovým čapom
|
Čierna
|
Termoplastický polymér
|
|
||
| 44,4624 € - 93,3711 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Dvojité koliesko so závitovým čapom
|
Šedá
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 50,5643 € - 106,185 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Dvojité koliesko so závitovým čapom a brzdou
|
Šedá
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 10,127 € - 21,2669 € | 32 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
Dvojité koliesko so závitovým čapom a brzdou
|
Šedá
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 32,3157 € - 67,8628 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
Koliesko s vrúbkovaným čapom
|
Čierna
|
Termoplastický polymér
|
|
||
| 4,0019 € - 8,4039 € | 1433 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
Nábytkové koliesko s krytom
|
Strieborná, čierna
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,2909 € - 4,811 € | 20 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Dvojité otočné koliesko s krytom
|
Čierna
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku