Menu Hľadať

Dvojité koliesko 50.0 mm 70.0 kg Montáž skrutkou Čierna

Dvojité koliesko s otočnou základňou sa montuje skrutkou. Behúň je vyrobený z polypropylénu a puzdro z pozinkovanej ocele.
Nový kód produktu:

10277959

Starý kód produktu:

494759

4 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 39 12,6347 €
40 + 5,7605 €
Množstvo v balení: 40

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

12,63 €

1 x 12,6347 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celkový materiál kolesa Polypropylén
Materiál puzdra kolieska PP
Farba Čierna
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Dvojité koliesko s otočnou základňou bez brzdy
Spôsob montáže Závitový čap
Nosnosť 70.0 kg
Priemer kolieska 50.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás