Menu Hľadať

Pojazdové koliesko 80.0 mm 50.0 kg Montážny otvor Čierna

Koliesko s montážnym otvorom s plastovým behúňom s puzdrom z pozinkovanej ocele.
Nový kód produktu:

10277676

Starý kód produktu:

494731

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 9,1698 €
50 + 4,4519 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

45,85 €

5 x 9,1698 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celkový materiál kolesa Polypropylén
Materiál puzdra kolieska Oceľ
Farba Čierna
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Koliesko s montážnym otvorom
Spôsob montáže Montážny otvor
Nosnosť 50.0 kg
Šírka kolieska 20.0 mm
Priemer kolieska 80.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás