Menu Hľadať

Dvojité koliesko 60.0 mm 42.0 mm 50.0 kg Montáž skrutkou Šedá

Dvojité koliesko montované skrutkou má otočnú základňu a brzdu. Puzdro a behúň sú vyrobené zo sivej termoplastickej gumy.
Nový kód produktu:

10292549

Starý kód produktu:

499639

48 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 59 21,2669 €
60 + 10,127 €
Množstvo v balení: 60

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

21,27 €

1 x 21,2669 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celkový materiál kolesa Termoplastická guma
Materiál puzdra kolieska Tlakovo liaty zinok
Farba Šedá
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Dvojité koliesko so závitovým čapom a brzdou
Spôsob montáže Threaded Stem
Nosnosť 50.0 kg
Priemer kolieska 60.0 mm
Commodity Code 8302200090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás