Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | Materiál | h1 | D | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,087 € - 0,1076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 0,1778 € - 0,2201 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.11 in
2.8 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,0993 € - 0,1231 € | 12300 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,8179 € - 0,9228 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.409 in
10.4 mm
|
Žltá
|
Silikón
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 0,6907 € - 0,6907 € | 250 Na sklade |
0.256 in
6.5 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,3037 € - 0,3167 € | 1161 Na sklade |
0.335 in
8.5 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,2155 € - 0,2253 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 0,2099 € - 0,2099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.087 in
2.2 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0585 € - 0,065 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Zelená
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 0,1894 € - 0,1894 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2084 € - 0,2084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,4898 € - 0,4898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,1501 € - 0,1866 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,2084 € - 0,255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,2347 € - 0,2347 € | 2000 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,1866 € - 0,2274 € | 225 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,1953 € - 0,1953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,185 € - 0,2237 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
Silikónová guma
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 0,4563 € - 0,4563 € | 8 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,2113 € - 0,2113 € | 400 Na sklade |
0.087 in
2.2 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku