Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | Materiál | h1 | D | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9615 € - 0,9805 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 0,1866 € - 0,2303 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
Ružová
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,3396 € - 0,3527 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,2157 € - 0,2259 € | 50 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 0,1938 € - 0,1997 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.083 in
2.1 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,312 € - 0,3192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.11 in
2.8 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,3935 € - 1,3935 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 1,2086 € - 1,2086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 1,0262 € - 1,0477 € | 30 Na sklade |
0.244 in
6.2 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 1,5075 € - 1,5456 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 0,2099 € - 0,2128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,3189 € - 0,3189 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.52 in
13.2 mm
|
Šedá
|
Silikón
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 0,4082 € - 0,4694 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 0,8179 € - 0,9228 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.409 in
10.4 mm
|
Žltá
|
Silikón
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 0,0585 € - 0,065 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Zelená
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 1,8952 € - 2,3617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Čierna
|
Silikón
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 0,1909 € - 0,1909 € | 500 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
Šedá
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,4344 € - 0,5146 € | 200 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 1,1315 € - 1,1789 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 0,4344 € - 1,0654 € | 1150 Na sklade |
|
Zelená
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm