Menu Hľadať

Maskovacie vyťahovacie zátky

Na sklade

Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
124 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba Materiál h1 D Typ Kúpiť
0,2963 € - 0,3089 € 1161 Na sklade
8.5 mm
Zelená
Silikón
20.4 mm
11.3 mm
0,1792 € - 0,1792 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
Prírodná
Silikón
15.9 mm
2.3 mm
0,3044 € - 0,3712 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,0898 € - 0,1107 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
Čierna
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,0969 € - 0,1201 € 12300 Na sklade
3.0 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,2074 € - 0,2074 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
Prírodná
Silikónová guma
9.5 mm
1.6 mm
1
0,6738 € - 0,6738 € 250 Na sklade
6.5 mm
Čierna
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,0794 € - 0,0981 € Požiadajte o dodací termin tu
1.4 mm
Čierna
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,0558 € - 0,0641 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Čierna
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,669 € - 0,669 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
Čierna
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,1252 € - 0,1522 € 500 Na sklade
3.2 mm
Čierna
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,2048 € - 0,2048 € Požiadajte o dodací termin tu
2.1 mm
Modrá
Silikón
31.8 mm
4.0 mm
1,2409 € - 1,2935 € Požiadajte o dodací termin tu
22.8 mm
Šedá
Silikón
16.0 mm
24.1 mm
0,2445 € - 0,2958 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
Žltá
Silikón
31.8 mm
7.9 mm
0,3902 € - 0,4061 € 341500 Na sklade
10.8 mm
Červená
Silikón
8.8 mm
12.4 mm
0,0571 € - 0,0634 € 800 Na sklade
Zelená
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,1749 € - 0,2147 € Požiadajte o dodací termin tu
9.1 mm
Ružová
Silikón
7.0 mm
10.4 mm
0,1692 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
Prírodná
Silikón
15.9 mm
1.7 mm
0,7979 € - 0,9003 € 50 Na sklade
10.4 mm
Žltá
Silikón
49.8 mm
19.6 mm
1
0,2731 € - 0,3313 € 78 Na sklade
4.9 mm
Čierna
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
  • z/zo 7
Zátka maskovacia vyťahovacia 11.3 mm 20.4 mm Zelená Silikón

10240571

Cenové rozpätie
0,3089 € - 0,2963 €

Úroveň zásob
1161 Na sklade
Atribúty
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Zelená
Zátka maskovacia vyťahovacia 2.3 mm 15.9 mm Prírodná Silikón

10251850

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 9.8 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10250075

Cenové rozpätie
0,3712 € - 0,3044 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.5 mm 15.8 mm Čierna EPDM

10377697

Cenové rozpätie
0,1107 € - 0,0898 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 6.4 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10377666

Cenové rozpätie
0,1201 € - 0,0969 €

Úroveň zásob
12300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 1.6 mm 9.5 mm Prírodná Silikónová guma

10449608

Cenové rozpätie
0,2074 € - 0,2074 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikónová guma
Zátka maskovacia vyťahovacia 8.5 mm 23.8 mm Čierna EPDM

10377772

Cenové rozpätie
0,6738 € - 0,6738 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 2.3 mm 16.5 mm Čierna EPDM

10377628

Cenové rozpätie
0,0981 € - 0,0794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 7.0 mm 23.8 mm Čierna EPDM

10250044

Cenové rozpätie
0,0641 € - 0,0558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia vyťahovacia 7.9 mm 31.8 mm Čierna EPDM

10377765

Cenové rozpätie
0,669 € - 0,669 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.5 mm 26.0 mm Čierna EPDM

10377741

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,1252 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 4.0 mm 31.8 mm Modrá Silikón

10288542

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Modrá
Zátka maskovacia vyťahovacia 24.1 mm 16.0 mm Šedá Silikón

10240991

Cenové rozpätie
1,2935 € - 1,2409 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Šedá
Zátka maskovacia vyťahovacia 7.9 mm 31.8 mm Žltá Silikón

10288566

Cenové rozpätie
0,2958 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Žltá
Zátka maskovacia vyťahovacia 12.4 mm 8.8 mm Červená Silikón

10240960

Cenové rozpätie
0,4061 € - 0,3902 €

Úroveň zásob
341500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Červená
Zátka maskovacia vyťahovacia 4.2 mm 8.0 mm Zelená EPDM

10192443

Cenové rozpätie
0,0634 € - 0,0571 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Zelená
Zátka maskovacia vyťahovacia 10.4 mm 7.0 mm Ružová Silikón

10240953

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Ružová
Zátka maskovacia vyťahovacia 1.7 mm 15.9 mm Prírodná Silikón

10251843

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 19.6 mm 49.8 mm Žltá Silikón

10192368

Cenové rozpätie
0,9003 € - 0,7979 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 8.9 mm 22.4 mm Čierna EPDM

10250068

Cenové rozpätie
0,3313 € - 0,2731 €

Úroveň zásob
78 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna