Menu Hľadať

Zátka maskovacia vyťahovacia 19.6 mm 49.8 mm Žltá Silikón

This high temperature pull tab is made of yellow Silicone and can withstand operating temperature up to 250 C. It is ideal for masking threaded and plain through holes of an outside diameter of 19.6 mm. The pull tab allows an easy pull from tight holes.
Nový kód produktu:

10192368

Starý kód produktu:

1219752

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,9003 €
500 + 0,7979 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

45,02 €

50 x 0,9003 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 10.4 mm
h1 49.8 mm
D 19.6 mm
Typ 1
Materiál Silikón
Farba Žltá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás