Menu Hľadať

Zátka maskovacia vyťahovacia 12.6 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

This high temperature pull tab is made of natural Silicone and can withstand operating temperature up to 250 C. It is ideal for masking threaded and plain through holes of an outside diameter of 12.6 mm. The pull tab allows a easy pull for thigh holes.
Nový kód produktu:

10249901

Starý kód produktu:

461611

8 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 0,4451 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

111,28 €

250 x 0,4451 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 6.4 mm
h1 25.4 mm
D 12.6 mm
Materiál Silikón
Farba Prírodná
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás