Menu Hľadať

Kryty na príruby 330.0 mm 25.0 mm Polyetylén Žltá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nový kód produktu:

10231869

Starý kód produktu:

31917

10 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 29 18,6862 €
30 + 18,3198 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

18,69 €

1 x 18,6862 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 330.0 mm
h 25.0 mm
Dimensiunea nominală a conductei DN 175
Trieda menovitého tlaku 25
Štandardné DIN
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás