Menu Hľadať

Kryty na príruby 95.2 mm 14.2 mm Polyetylén Žltá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nový kód produktu:

10073803

Starý kód produktu:

110318

720 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 4,5617 €
500 + 2,1722 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

228,09 €

50 x 4,5617 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 95.2 mm
h 14.2 mm
Dimensiunea nominală a conductei 1/2"
Trieda menovitého tlaku 40
Štandardné ANSI
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás