Menu Hľadať

Kryty na príruby 108.0 mm 14.2 mm Polyetylén Žltá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nový kód produktu:

10073827

Starý kód produktu:

110320

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 5,0823 €
200 + 2,4201 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

101,65 €

20 x 5,0823 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 108.0 mm
h 14.2 mm
Dimensiunea nominală a conductei 1"
Trieda menovitého tlaku 150
Štandardné ANSI
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás