Kryty prírub sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú komplexnú ochranu prírub. Univerzálne kompatibilné so širokou škálou typov prírub vrátane ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 a BS 4504.Kryty na príruby sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú kompletnú všestrannú ochranu ako chrániče prírub.Vhodné na všetky typy čiel prírub a otvorov na skrutky.Pružné, odolné a ľahko sa nasadzujú. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá Skupina SR: SR1353
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Dimensiunea nominală a conductei | h | Trieda menovitého tlaku | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9782 € - 10,4542 € | 900 Na sklade |
5.925 in
150.5 mm
|
DN 40
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 41,2912 € - 41,2912 € | 76 Na sklade |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,7024 € - 3,1291 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 16,5037 € - 34,6578 € | 14 Na sklade |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 4,1674 € - 4,836 € | 7 Na sklade |
7.5 in
190.5 mm
|
3"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 2,1192 € - 4,4505 € | 720 Na sklade |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
40
|
||
| 2,8589 € - 6,0037 € | 380 Na sklade |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
| 2,5744 € - 5,4063 € | 207 Na sklade |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 2,9868 € - 6,2725 € | 187 Na sklade |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 2,361 € - 4,9583 € | 584 Na sklade |
4.252 in
108.0 mm
|
1"
|
0.559 in
14.2 mm
|
150
|
||
| 8,7759 € - 10,2835 € | 30 Na sklade |
11 in
279.4 mm
|
6"
|
1 in
25.4 mm
|
150
|
||
| 2,7736 € - 5,8244 € | 1663 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
0.472 in
12.0 mm
|
6
|
||
| 2,9442 € - 6,1828 € | 250 Na sklade |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 2,1905 € - 2,546 € | 49 Na sklade |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
| 7,2681 € - 8,8612 € | 50 Na sklade |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 9,8711 € - 11,5636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15 in
381.0 mm
|
6"
|
2.189 in
55.6 mm
|
900
|
||
| 2,2899 € - 2,5886 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
400
|
||
| 10,0986 € - 12,289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 5,5614 € - 6,7704 € | 13 Na sklade |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 5,6609 € - 6,8699 € | 89 Na sklade |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku