Menu Hľadať

Kryty na príruby 165.5 mm 22.5 mm Polyetylén Žltá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nový kód produktu:

10073865

Starý kód produktu:

110324

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
15 - 149 6,4293 €
150 + 3,0615 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 15

Celková cena:

96,44 €

15 x 6,4293 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 165.5 mm
h 22.5 mm
Dimensiunea nominală a conductei 2"
Trieda menovitého tlaku 300
Štandardné ANSI
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás