Menu Hľadať

Kryty na príruby 127.0 mm 17.5 mm Polyetylén Žltá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nový kód produktu:

10073834

Starý kód produktu:

110321

207 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 299 5,4063 €
300 + 2,5744 €
Množstvo v balení: 300

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

162,19 €

30 x 5,4063 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 127.0 mm
h 17.5 mm
Dimensiunea nominală a conductei 1 1/2"
Trieda menovitého tlaku 150
Štandardné ANSI
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás