Menu Hľadať

Krytky so závitom a tesnením

Na sklade

Závitové tesniace uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi a chránia závity a armatúry pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Je vybavený vnútorným neoprénovým gumovým tesniacim kotúčom, ktorý obmedzuje únik kvapaliny a znižuje možný strih. Používa sa v hydraulických a pneumatických systémoch.

  • Krytky sú vybavené vnútorným tesniacim diskom z neoprénovej gumy, ktorá zamedzuje únik kvapaliny a navyše znižuje šmykové napätie.
  • Ľahko sa manuálne montujú a demontujú, a ich šesťhranná hlava umožňuje nasadenie alebo vybratie zátky pomocou kľúča alebo nástrčného nástavca pri nízkom krútiacom momente.
  • Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1126

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť SW1 Veľkosť závitu Farba h H SW2 Štandard pre závit Kúpiť
0,8974 € - 1,024 € 4000 Na sklade
70.0 mm
2-1/4
Žltá
17.0 mm
19.5 mm
76.8 mm
Závit BSP
0,2033 € - 0,2347 € 1900 Na sklade
32.0 mm
7/8
Žltá
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Závit BSP
0,0754 € - 0,0874 € 1500 Na sklade
12.0 mm
1/8
Žltá
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Závit BSP
0,7965 € - 0,9088 € 3200 Na sklade
63.0 mm
2
Žltá
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
Závit BSP
0,556 € - 0,6329 € 800 Na sklade
50.0 mm
1-1/2
Žltá
17.0 mm
19.5 mm
54.8 mm
Závit BSP
0,5774 € - 0,5774 € 6000 Na sklade
45.0 mm
1-1/4
Žltá
17.0 mm
19.0 mm
49.4 mm
Závit BSP
0,1385 € - 0,1578 € 500 Na sklade
25.0 mm
5/8
Žltá
15.0 mm
17.0 mm
27.4 mm
Závit BSP
0,768 € - 2,0699 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
3/4
Červená
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
Závit BSP
0,0984 € - 0,1124 € 3786 Na sklade
15.0 mm
1/4
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
Závit BSP
0,114 € - 0,1302 € 4100 Na sklade
19.0 mm
3/8
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
Závit BSP
0,1234 € - 0,1412 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
1/2
Žltá
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
Závit BSP
0,3513 € - 0,3513 € 3500 Na sklade
36.0 mm
1
Žltá
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
Závit BSP
1,1236 € - 1,2772 € 7889 Na sklade
80.0 mm
2-1/2
Žltá
17.0 mm
19.5 mm
87.7 mm
Závit BSP
10262832 0,0843 € - 0,0963 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M12 X 1.5
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Metrický závit
0,4822 € - 0,4822 € 60 Na sklade
48.0 mm
M45 x 1.5
Žltá
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Metrický závit
0,1089 € - 0,1225 € 15540 Na sklade
20.0 mm
M18 x 1.5
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Metrický závit
0,1934 € - 0,2232 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
1-1/16
Žltá
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
Závit UNF
0,2318 € - 0,2703 € 5500 Na sklade
32.0 mm
M30 x 2.0
Žltá
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Metrický závit
0,0832 € - 0,0963 € 6990 Na sklade
13.0 mm
7/16
Žltá
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
Závit UNF
0,1136 € - 0,1136 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
5/8
Žltá
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
Závit UNF
  • z/zo 3
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 2-1/4 Polyetylén HD Žltá

10263303

Cenové rozpätie
1,024 € - 0,8974 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    70.0 mm
  • SW2
    76.8 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 7/8 Polyetylén HD Žltá

10263259

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 1/8 Polyetylén HD Žltá

10263204

Cenové rozpätie
0,0874 € - 0,0754 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 2 Polyetylén HD Žltá

10263297

Cenové rozpätie
0,9088 € - 0,7965 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 1-1/2 Polyetylén HD Žltá

10263280

Cenové rozpätie
0,6329 € - 0,556 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    50.0 mm
  • SW2
    54.8 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 1-1/4 Polyetylén HD Žltá

10263273

Cenové rozpätie
0,5774 € - 0,5774 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 5/8 Polyetylén HD Žltá

10263242

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1385 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    25.0 mm
  • SW2
    27.4 mm
  • D
    29.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 3/4 Polyetylén HD Červená

10404270

Cenové rozpätie
2,0699 € - 0,768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 1/4 Polyetylén HD Žltá

10263211

Cenové rozpätie
0,1124 € - 0,0984 €

Úroveň zásob
3786 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 3/8 Polyetylén HD Žltá

10263228

Cenové rozpätie
0,1302 € - 0,114 €

Úroveň zásob
4100 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 1/2 Polyetylén HD Žltá

10263235

Cenové rozpätie
0,1412 € - 0,1234 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 1 Polyetylén HD Žltá

10263266

Cenové rozpätie
0,3513 € - 0,3513 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 2-1/2 Polyetylén HD Žltá

10263310

Cenové rozpätie
1,2772 € - 1,1236 €

Úroveň zásob
7889 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    80.0 mm
  • SW2
    87.7 mm
  • D
    90.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M12 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262832

Cenové rozpätie
0,0963 € - 0,0843 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M45 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262986

Cenové rozpätie
0,4822 € - 0,4822 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M18 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262863

Cenové rozpätie
0,1225 € - 0,1089 €

Úroveň zásob
15540 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 1-1/16 Polyetylén HD Žltá

10263129

Cenové rozpätie
0,2232 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M30 x 2.0 Polyetylén HD Žltá

10262948

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
5500 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 7/16 Polyetylén HD Žltá

10263037

Cenové rozpätie
0,0963 € - 0,0832 €

Úroveň zásob
6990 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 5/8 Polyetylén HD Žltá

10263068

Cenové rozpätie
0,1136 € - 0,1136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm