Menu Hľadať

Tesniaca krytka so závitom Závit BSP Polyetylén HD Žltá

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 7/8 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Nový kód produktu:

10263259

Starý kód produktu:

467080

1900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1499 0,2347 €
1500 + 0,2033 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

58,68 €

250 x 0,2347 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 32.0 mm
SW2 35.1 mm
D 36.0 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Štandard pre závit BSP
Veľkosť závitu 7/8-14 in
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Materiál podložky Neoprénová guma
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás