Menu Hľadať

Tesniaca krytka so závitom Závit BSP Polyetylén HD Žltá

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Nový kód produktu:

10263266

Starý kód produktu:

467081

750 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 0,3513 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

87,83 €

250 x 0,3513 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 36.0 mm
SW2 39.5 mm
D 41.0 mm
H 19.0 mm
h 17.0 mm
Štandard pre závit BSP
Veľkosť závitu #1-11 in
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Materiál podložky Neoprénová guma
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás