Menu Hľadať

Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M45 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10262986

Starý kód produktu:

467051

60 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,4822 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

48,22 €

100 x 0,4822 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 48.0 mm
SW2 52.6 mm
D 54.5 mm
H 16.5 mm
h 14.0 mm
Štandard pre závit Metrický závit
Veľkosť závitu M45 x 1.5
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás