Menu Hľadať

Tesniaca krytka so závitom Metrický závit Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10262962

Starý kód produktu:

467049

770 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 799 0,3954 €
800 + 0,3456 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

39,54 €

100 x 0,3954 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 39.0 mm
SW2 42.8 mm
D 44.5 mm
H 18.0 mm
h 16.0 mm
Štandard pre závit Metrické
Veľkosť závitu M36
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás