Menu Hľadať

Krytky so závitom a tesnením

Na sklade

Závitové tesniace uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi a chránia závity a armatúry pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Je vybavený vnútorným neoprénovým gumovým tesniacim kotúčom, ktorý obmedzuje únik kvapaliny a znižuje možný strih. Používa sa v hydraulických a pneumatických systémoch.

  • Krytky sú vybavené vnútorným tesniacim diskom z neoprénovej gumy, ktorá zamedzuje únik kvapaliny a navyše znižuje šmykové napätie.
  • Ľahko sa manuálne montujú a demontujú, a ich šesťhranná hlava umožňuje nasadenie alebo vybratie zátky pomocou kľúča alebo nástrčného nástavca pri nízkom krútiacom momente.
  • Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1126

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť SW1 Veľkosť závitu Farba h H SW2 Štandard pre závit Kúpiť
0,1234 € - 0,1412 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
1/2-14 in
Žltá
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
BSP
0,3513 € - 0,3513 € 750 Na sklade
36.0 mm
#1-11 in
Žltá
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP
0,8974 € - 1,024 € 4000 Na sklade
70.0 mm
2-1/4-11 in
Žltá
17.0 mm
19.5 mm
76.8 mm
BSP
0,162 € - 0,162 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
7/8-18 in
Žltá
13.5 mm
15.5 mm
26.3 mm
UNF
0,1374 € - 0,1564 € 2500 Na sklade
26.0 mm
M24
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
28.5 mm
Metrické
0,2076 € - 0,2432 € 5500 Na sklade
32.0 mm
M30
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
Metrické
0,2318 € - 0,2703 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
M30
Žltá
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Metrické
0,4822 € - 0,4822 € 60 Na sklade
48.0 mm
M45
Žltá
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Metrické
0,3456 € - 0,3954 € 770 Na sklade
39.0 mm
M36
Žltá
16.0 mm
18.0 mm
42.8 mm
Metrické
0,5532 € - 0,6329 € 2100 Na sklade
55.0 mm
M52
Žltá
16.0 mm
18.5 mm
60.3 mm
Metrické
0,4224 € - 0,4807 € Požiadajte o dodací termin tu
48.0 mm
M45
Žltá
16.0 mm
18.5 mm
52.6 mm
Metrické
0,2091 € - 0,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
1-3/16-12 in
Žltá
16.5 mm
18.5 mm
35.1 mm
UNF
0,1072 € - 0,1225 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M20
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
24.1 mm
Metrické
0,1664 € - 0,1934 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
M26
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
30.7 mm
Metrické
0,3285 € - 0,3754 € 600 Na sklade
39.0 mm
M36
Žltá
14.0 mm
16.0 mm
42.8 mm
Metrické
0,114 € - 0,1302 € 3100 Na sklade
19.0 mm
3/8-19 in
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP
0,7965 € - 0,9088 € 2200 Na sklade
63.0 mm
#2-11 in
Žltá
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
BSP
0,768 € - 2,0699 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
3/4
Červená
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
Závit BSP
0,0754 € - 0,0874 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
1/8-28 in
Žltá
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
BSP
0,2033 € - 0,2347 € 1900 Na sklade
32.0 mm
7/8-14 in
Žltá
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
BSP
  • z/zo 3
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP Polyetylén HD Žltá

10263235

Cenové rozpätie
0,1412 € - 0,1234 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP Polyetylén HD Žltá

10263266

Cenové rozpätie
0,3513 € - 0,3513 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP Polyetylén HD Žltá

10263303

Cenové rozpätie
1,024 € - 0,8974 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    70.0 mm
  • SW2
    76.8 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF Polyetylén HD Žltá

10263099

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit Polyetylén HD Žltá

10262894

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,1374 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    26.0 mm
  • SW2
    28.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit Polyetylén HD Žltá

10262931

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,2076 €

Úroveň zásob
5500 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit Polyetylén HD Žltá

10262948

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit Polyetylén HD Žltá

10262986

Cenové rozpätie
0,4822 € - 0,4822 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit Polyetylén HD Žltá

10262962

Cenové rozpätie
0,3954 € - 0,3456 €

Úroveň zásob
770 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit Polyetylén HD Žltá

10263006

Cenové rozpätie
0,6329 € - 0,5532 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    55.0 mm
  • SW2
    60.3 mm
  • D
    62.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit Polyetylén HD Žltá

10262993

Cenové rozpätie
0,4807 € - 0,4224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF Polyetylén HD Žltá

10263136

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit Polyetylén HD Žltá

10262870

Cenové rozpätie
0,1225 € - 0,1072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    22.0 mm
  • SW2
    24.1 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit Polyetylén HD Žltá

10262917

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit Polyetylén HD Žltá

10262955

Cenové rozpätie
0,3754 € - 0,3285 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP Polyetylén HD Žltá

10263228

Cenové rozpätie
0,1302 € - 0,114 €

Úroveň zásob
3100 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP Polyetylén HD Žltá

10263297

Cenové rozpätie
0,9088 € - 0,7965 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 3/4 Polyetylén HD Červená

10404270

Cenové rozpätie
2,0699 € - 0,768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP Polyetylén HD Žltá

10263204

Cenové rozpätie
0,0874 € - 0,0754 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP Polyetylén HD Žltá

10263259

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm