Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Závitové tesniace uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi a chránia závity a armatúry pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Je vybavený vnútorným neoprénovým gumovým tesniacim kotúčom, ktorý obmedzuje únik kvapaliny a znižuje možný strih. Používa sa v hydraulických a pneumatických systémoch.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1126
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | SW1 | Veľkosť závitu | Farba | h | H | SW2 | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0921 € - 0,1053 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
M14
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrické
|
||
| 0,0994 € - 0,1136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
M16
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Metrické
|
||
| 0,3869 € - 0,4423 € | 1300 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Žltá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF
|
||
| 10262832 | 0,0843 € - 0,0963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrické
|
|
| 0,0794 € - 0,0911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
Žltá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Metrické
|
||
| 0,0752 € - 0,0859 € | 3500 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
Žltá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,3612 € - 0,411 € | 2700 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Žltá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,4096 € - 0,475 € | 2750 Na sklade |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4-12 in
|
Žltá
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
UNF
|
||
| 0,1207 € - 0,1401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Žltá
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF
|
||
| 0,5206 € - 0,6016 € | 800 Na sklade |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8-12 in
|
Žltá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,083 € - 0,0949 € | 600 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
Žltá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrické
|
||
| 0,114 € - 0,1302 € | 3100 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8-19 in
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,7965 € - 0,9088 € | 2200 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
#2-11 in
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
BSP
|
||
| 1,1236 € - 1,2772 € | 7889 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2-11 in
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,1385 € - 0,1578 € | 500 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8-14 in
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP
|
||
| 0,1234 € - 0,1412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2-14 in
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,8974 € - 1,024 € | 4000 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4-11 in
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,3513 € - 0,3513 € | 750 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,0874 € - 0,0874 € | 10000 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF
|
||
| 0,091 € - 0,1054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2-20 in
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku