Menu Hľadať

Tesniaca krytka so závitom Závit UNF Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10263198

Starý kód produktu:

467073

800 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,6016 €
500 + 0,5206 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

60,16 €

100 x 0,6016 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 52.0 mm
SW2 57.0 mm
D 59.0 mm
H 19.0 mm
h 16.5 mm
Štandard pre závit UNF
Veľkosť závitu 1-7/8-12 in
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás