Menu Hľadať

Tesniaca krytka so závitom Závit BSP Polyetylén HD Žltá

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 5/8 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Nový kód produktu:

10263242

Starý kód produktu:

467078

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 1999 0,1578 €
2000 + 0,1385 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

78,90 €

500 x 0,1578 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 25.0 mm
SW2 27.4 mm
D 29.0 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Štandard pre závit BSP
Veľkosť závitu 5/8-14 in
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás