Menu Hľadať

Tesniaca krytka so závitom Metrický závit Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10262856

Starý kód produktu:

467038

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,1136 €
5000 + 0,0994 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

56,80 €

500 x 0,1136 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 18.0 mm
SW2 19.7 mm
D 21.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Štandard pre závit Metrické
Veľkosť závitu M16
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás