Závitové tesniace uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi a chránia závity a armatúry pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Je vybavený vnútorným neoprénovým gumovým tesniacim kotúčom, ktorý obmedzuje únik kvapaliny a znižuje možný strih. Používa sa v hydraulických a pneumatických systémoch.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1126
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | SW1 | Veľkosť závitu | Farba | h | H | SW2 | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0921 € - 0,1053 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
M14
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrické
|
||
| 0,0994 € - 0,1136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
M16
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Metrické
|
||
| 0,3869 € - 0,4423 € | 1300 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Žltá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF
|
||
| 10262832 | 0,0843 € - 0,0963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrické
|
|
| 0,0794 € - 0,0911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
Žltá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Metrické
|
||
| 0,0752 € - 0,0859 € | 3500 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
Žltá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,3612 € - 0,411 € | 2700 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Žltá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,4096 € - 0,475 € | 2750 Na sklade |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4-12 in
|
Žltá
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
UNF
|
||
| 0,1207 € - 0,1401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Žltá
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF
|
||
| 0,5206 € - 0,6016 € | 800 Na sklade |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8-12 in
|
Žltá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,083 € - 0,0949 € | 600 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
Žltá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrické
|
||
| 0,114 € - 0,1302 € | 3100 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8-19 in
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,7965 € - 0,9088 € | 2200 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
#2-11 in
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
BSP
|
||
| 1,1236 € - 1,2772 € | 7889 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2-11 in
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,1385 € - 0,1578 € | 500 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8-14 in
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP
|
||
| 0,1234 € - 0,1412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2-14 in
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,8974 € - 1,024 € | 4000 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4-11 in
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,3513 € - 0,3513 € | 750 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,0874 € - 0,0874 € | 10000 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF
|
||
| 0,091 € - 0,1054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2-20 in
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku