Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.
Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Čierna, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1000, SR1111, SRF0020
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3114 € - 0,3114 € | 3649 Na sklade |
1.961 in
49.8 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
2
|
||
| 0,2859 € - 0,2859 € | 19500 Na sklade |
1.811 in
46.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 12,2605 € - 12,2605 € | 30 Na sklade |
11.976 in
304.2 mm
|
12.701 in
322.6 mm
|
12.142 in
308.4 mm
|
11.787 in
299.4 mm
|
11.78 in
299.2 mm
|
1.335 in
33.9 mm
|
2
|
||
| 0,0628 € - 0,1179 € | 164300 Na sklade |
0.646 in
16.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
2
|
||
| 0,6799 € - 0,6799 € | 10100 Na sklade |
3.035 in
77.1 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
3.177 in
80.7 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
3.079 in
78.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,8522 € - 1,7898 € | 540 Na sklade |
3.799 in
96.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 0,2232 € - 0,31 € | 2750 Na sklade |
1.898 in
48.2 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2
|
||
| 1,8205 € - 2,6028 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.748 in
146.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.701 in
144.8 mm
|
5.866 in
149.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 0,5134 € - 0,8363 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.402 in
61.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
2
|
||
| 0,7225 € - 1,1378 € | 3500 Na sklade |
3.287 in
83.5 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.209 in
81.5 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,0786 € - 0,1878 € | 3000 Na sklade |
0.724 in
18.4 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
||
| 0,1749 € - 0,1749 € | 9600 Na sklade |
2.028 in
51.5 mm
|
2.295 in
58.3 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1.953 in
49.6 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2
|
||
| 0,0809 € - 0,1133 € | 4040 Na sklade |
0.173 in
4.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,1099 € - 0,3614 € | 1350 Na sklade |
1.291 in
32.8 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1.39 in
35.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 0,1522 € - 0,5137 € | 1500 Na sklade |
1.52 in
38.6 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,2204 € - 0,6183 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.807 in
45.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,0727 € - 0,1388 € | 7220 Na sklade |
0.72 in
18.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
| 0,0554 € - 0,1708 € | 800 Na sklade |
0.673 in
17.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,0608 € - 0,1834 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.819 in
20.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
3
|
||
| 0,084 € - 0,2479 € | 2216 Na sklade |
0.98 in
24.9 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku