10222522
26-L
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 800 - 7999 | 0,1878 € |
| 8000 + | 0,0786 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.969 in |
|---|---|
| D | 24.6 mm |
| d1 | 18.4 mm |
| d1 | 0.724 in |
| d2 | 0.827 in |
| d2 | 21.0 mm |
| d3 | 16.8 mm |
| d3 | 0.661 in |
| d4 | 19.3 mm |
| d4 | 0.76 in |
| h | 15.0 mm |
| h | 0.591 in |
| Farba | Modrá |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 3 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku