Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.
Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Čierna, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1000, SR1111, SRF0020
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,559 € - 0,559 € | 28800 Na sklade |
2.539 in
64.5 mm
|
2.78 in
70.6 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2.445 in
62.1 mm
|
2.583 in
65.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
2
|
||
| 10070536 | 0,036 € - 0,0665 € | 36150 Na sklade |
0.37 in
9.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
|
| 2,5886 € - 2,5886 € | 200 Na sklade |
5.78 in
146.8 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
5.85 in
148.6 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
| 0,0429 € - 0,0923 € | 21300 Na sklade |
0.535 in
13.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
| 0,2716 € - 0,6272 € | 89 Na sklade |
1.524 in
38.7 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 0,063 € - 0,0879 € | 98000 Na sklade |
0.295 in
7.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
4
|
||
| 0,081 € - 0,1134 € | 73300 Na sklade |
0.732 in
18.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
4
|
||
| 0,1122 € - 0,1778 € | 11200 Na sklade |
1.071 in
27.2 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
4
|
||
| 0,0657 € - 0,092 € | 61994 Na sklade |
0.524 in
13.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
||
| 0,1043 € - 0,1464 € | 10000 Na sklade |
0.815 in
20.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
4
|
||
| 0,1134 € - 0,1578 € | 8490 Na sklade |
0.614 in
15.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
4
|
||
| 0,1749 € - 0,2417 € | 4500 Na sklade |
1.488 in
37.8 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
2
|
||
| 0,0657 € - 0,092 € | 64000 Na sklade |
0.413 in
10.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 2,0766 € - 2,7736 € | 300 Na sklade |
6.26 in
159.0 mm
|
6.449 in
163.8 mm
|
6.449 in
163.8 mm
|
6.15 in
156.2 mm
|
6.339 in
161.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 0,6513 € - 1,0283 € | 200 Na sklade |
2.913 in
74.0 mm
|
3.063 in
77.8 mm
|
3.063 in
77.8 mm
|
2.843 in
72.2 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,7225 € - 1,1378 € | 3500 Na sklade |
3.287 in
83.5 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.209 in
81.5 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,5134 € - 0,8363 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.402 in
61.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
2
|
||
| 0,6674 € - 1,8431 € | 60 Na sklade |
5.827 in
148.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,2546 € - 0,8169 € | 240 Na sklade |
3.091 in
78.5 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,031 € - 0,0816 € | 1000 Na sklade |
0.673 in
17.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku