10084809
12424
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 400 - 3999 | 0,1388 € |
| 4000 + | 0,0727 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1 in |
|---|---|
| D | 25.4 mm |
| d1 | 18.3 mm |
| d1 | 0.72 in |
| d2 | 0.843 in |
| d2 | 21.4 mm |
| d3 | 0.646 in |
| d3 | 16.4 mm |
| d4 | 0.76 in |
| d4 | 19.3 mm |
| h | 0.689 in |
| h | 17.5 mm |
| Farba | Červená |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku