Štandardné kužeľové viečka a zátky sú navrhnuté tak, aby fungovali ako viečka aj zátky. Môžu prispôsobiť viac ako 140 veľkostí vďaka svojmu zúženému tvaru. Bežne sa používa na ochranu pred poškodením, špinou, vlhkosťou a inými korozívnymi chemikáliami počas skladovania a prepravy. Sú široko použiteľné v rôznych odvetviach. Jednoduché na inštaláciu a odstránenie, poskytujú nákladovo efektívne riešenie.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTCPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Pri použití ako zátka | d1 | Farba | d2 | d3 | Pri použití ako krytka | d4 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0453 € - 0,0706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Zelená
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 0,0304 € - 0,0473 € | 4500 Na sklade |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,0578 € - 0,0642 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,0311 € - 0,0485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,0335 € - 0,0522 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 1,2203 € - 1,8983 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 1,6066 € - 2,4991 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,0516 € - 0,0574 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,2452 € - 0,2724 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,2772 € - 0,308 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,4171 € - 0,4635 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 1,4134 € - 1,5705 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Zelená
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 0,0661 € - 0,1028 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,0547 € - 0,0852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zelená
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
| 0,2132 € - 0,2369 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,0712 € - 0,0791 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,0485 € - 0,0754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,1456 € - 0,1618 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,0437 € - 0,068 € | 3000 Na sklade |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Zelená
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,1069 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku