Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 34.9 mm 35.2 mm Zelená

Nový kód produktu:

20747213

Starý kód produktu:

20747213

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,1003 €
2500 - 12499 0,0717 €
12500 + 0,0645 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

25,08 €

250 x 0,1003 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 42.7 mm
d1 34.9 mm
d2 36.4 mm
d3 33.1 mm
d4 35.2 mm
h 8.2 mm
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás