20747145
20747145
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 2499 | 0,0688 € |
| 2500 - 12499 | 0,0492 € |
| 12500 + | 0,0442 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 29.3 mm |
|---|---|
| D | 1.154 in |
| d1 | 23.4 mm |
| d1 | 0.921 in |
| d2 | 26.4 mm |
| d2 | 1.039 in |
| d3 | 21.4 mm |
| d3 | 0.843 in |
| d4 | 24.4 mm |
| d4 | 0.961 in |
| h | 0.689 in |
| h | 17.5 mm |
| Farba | Zelená |
| Materiál | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku