20747176
20747176
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 200 - 1999 | 0,0831 € |
| 2000 - 9999 | 0,0594 € |
| 10000 + | 0,0534 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 36.7 mm |
|---|---|
| D | 1.445 in |
| d1 | 1.181 in |
| d1 | 30.0 mm |
| d2 | 1.283 in |
| d2 | 32.6 mm |
| d3 | 1.083 in |
| d3 | 27.5 mm |
| d4 | 1.209 in |
| d4 | 30.7 mm |
| h | 15.2 mm |
| h | 0.598 in |
| Farba | Zelená |
| Materiál | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku