Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 157.0 mm 148.6 mm Zelená

Nový kód produktu:

20747404

Starý kód produktu:

20747404

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,5322 €
250 + 1,3789 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

76,61 €

50 x 1,5322 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 172.0 mm
d1 157.0 mm
d2 163.0 mm
d3 142.8 mm
d4 148.6 mm
h 38.0 mm
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás