Menu Hľadať

Kompresné západky - nastaviteľné, krídlový úchop

Na sklade

Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.

Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.

These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy with Rubber gasket
  • Finish: Black Powder Coated
  • DIN-EN 1774 Rated
  • RoHS Compliant
  • IP65 Standard

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
24 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna priľnavosť Typ/prevedenie rukoväte Farba Smer montáže Dokončiť Typ kľúča Minimálny úchop Kúpiť
9,1058 € - 14,1645 € Požiadajte o dodací termin tu
58.0 mm
Čierna
41.0 mm
6,5355 € - 10,1664 € 21 Na sklade
72.0 mm
Čierna
27.0 mm
9,6048 € - 14,9408 € Požiadajte o dodací termin tu
72.0 mm
Prírodná
27.0 mm
9,6053 € - 14,9416 € Požiadajte o dodací termin tu
58.0 mm
Prírodná
41.0 mm
15,3328 € - 21,4661 € Požiadajte o dodací termin tu
58.0 mm
Prírodná
41.0 mm
13,242 € - 18,5388 € Požiadajte o dodací termin tu
72.0 mm
Prírodná
27.0 mm
6,3281 € - 9,8438 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
Prírodná
13.5 mm
7,5157 € - 11,6911 € Požiadajte o dodací termin tu
58.0 mm
Prírodná
41.0 mm
15,3328 € - 21,4661 € Požiadajte o dodací termin tu
72.0 mm
Čierna
Kľúč CH751
27.0 mm
9,8184 € - 15,2731 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
Prírodná
Kľúč CH751
13.5 mm
9,6048 € - 14,9408 € 13 Na sklade
85.0 mm
Čierna
13.5 mm
7,5157 € - 11,6911 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
Čierna
13.5 mm
7,5157 € - 11,6911 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
Čierna
13.5 mm
13,242 € - 18,5388 € 225 Na sklade
72.0 mm
Čierna
27.0 mm
13,242 € - 18,5388 € Požiadajte o dodací termin tu
58.0 mm
Čierna
41.0 mm
9,8184 € - 15,2731 € Požiadajte o dodací termin tu
72.0 mm
Prírodná
Kľúč CH751
27.0 mm
7,5157 € - 11,6911 € 25 Na sklade
58.0 mm
Čierna
41.0 mm
9,2839 € - 10,3155 € Požiadajte o dodací termin tu
58.0 mm
Čierna
Kľúč CH751
41.0 mm
7,5157 € - 11,6911 € Požiadajte o dodací termin tu
72.0 mm
Prírodná
27.0 mm
7,5157 € - 11,6911 € Požiadajte o dodací termin tu
58.0 mm
Prírodná
41.0 mm
  • z/zo 2
Kompresná vačková západka

20125486

Cenové rozpätie
14,1645 € - 9,1058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    41.0 - 58.0 mm
  • Výška hlavy
    25.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompresná vačková západka 72.0 mm

20125479

Cenové rozpätie
10,1664 € - 6,5355 €

Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    33.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    27.0 - 72.0 mm
  • Výška hlavy
    25.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompresná vačková západka 72.0 mm

20071738

Cenové rozpätie
14,9408 € - 9,6048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    27.0 - 72.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka 58.0 mm

20071912

Cenové rozpätie
14,9416 € - 9,6053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    41.0 - 58.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka 58.0 mm

20071936

Cenové rozpätie
21,4661 € - 15,3328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    41.0 - 58.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka 72.0 mm

20072131

Cenové rozpätie
18,5388 € - 13,242 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    27.0 - 72.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka 85.0 mm

20071950

Cenové rozpätie
9,8438 € - 6,3281 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Price per piece incl VAT
    34.3363 EUR
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    13.5 - 85.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
Kompresná vačková západka 58.0 mm

20072315

Cenové rozpätie
11,6911 € - 7,5157 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    41.0 - 58.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka

20071721

Cenové rozpätie
21,4661 € - 15,3328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ kľúča
    Kľúč CH751
  • Rozpätie zachytenia
    27.0 - 72.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka Kľúč CH751 13.0 - 30.0 mm Tlakovo liaty zinok

20071578

Cenové rozpätie
15,2731 € - 9,8184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ kľúča
    Kľúč CH751
  • Rozpätie zachytenia
    13.5 - 85.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka 85.0 mm

20071561

Cenové rozpätie
14,9408 € - 9,6048 €

Úroveň zásob
13 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Price per piece incl VAT
    39.7822 EUR
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    33.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    13.5 - 85.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
Kompresná vačková západka 85.0 mm

20071967

Cenové rozpätie
11,6911 € - 7,5157 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Price per piece incl VAT
    34.3363 EUR
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    33.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    13.5 - 85.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
Kompresná vačková západka 85.0 mm

20071981

Cenové rozpätie
11,6911 € - 7,5157 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    33.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    13.5 - 85.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka 72.0 mm

20072148

Cenové rozpätie
18,5388 € - 13,242 €

Úroveň zásob
225 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    33.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    27.0 - 72.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Kompresná vačková západka 58.0 mm

20072346

Cenové rozpätie
18,5388 € - 13,242 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Price per piece incl VAT
    34.3363 EUR
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    33.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    41.0 - 58.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
Kompresná vačková západka

20071714

Cenové rozpätie
15,2731 € - 9,8184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ kľúča
    Kľúč CH751
  • Rozpätie zachytenia
    27.0 - 72.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka 58.0 mm

20072322

Cenové rozpätie
11,6911 € - 7,5157 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    33.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    41.0 - 58.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka

20071943

Cenové rozpätie
10,3155 € - 9,2839 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ kľúča
    Kľúč CH751
  • Rozpätie zachytenia
    41.0 - 58.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka 72.0 mm

20072117

Cenové rozpätie
11,6911 € - 7,5157 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    33.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    27.0 - 72.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka 58.0 mm

20072339

Cenové rozpätie
11,6911 € - 7,5157 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    41.0 - 58.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000