20071912
3402110701E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 14,9416 € |
25 - 124 | 10,6726 € |
125 + | 9,6053 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Pochrómované |
---|---|
Dokončiť | Pochrómované |
Typ/prevedenie rukoväte | Krídlové uchopenie, rukoväť |
Typ kľúča | S kľúčom CH751 |
Smer montáže | Univerzálne |
Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka | 45.0 mm |
Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka | 1.772 in |
Rozpätie zachytenia | 1.614 - 2.283 in |
Rozpätie zachytenia | 41.0 - 58.0 mm |
Výška hlavy | 25.0 mm |
Výška hlavy | 0.984 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Dĺžka montážneho otvoru | 22.2 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.874 in |
Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku