Menu Hľadať

Kompresná vačková západka 85.0 mm

Kompresná západka s nastaviteľným krídlovým úchopom, nezamykacia. Vhodná pre aplikácie, ktoré vyžadujú lepšie utesnenie. Poskytuje 6 mm prednastavenú kompresiu.
Nový kód produktu:

20071981

Starý kód produktu:

3404120003E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 11,6911 €
25 - 124 8,3508 €
125 + 7,5157 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

11,69 €

1 x 11,6911 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka 33.0 mm
Rozpätie zachytenia 13.5 - 85.0 mm
Výška hlavy 26.0 mm
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás