Menu Hľadať

Kompresná vačková západka

Tieto nastaviteľné kompresné západky sa dodávajú s krídlovým úchopom. Pridaná kompresia umožňuje bezpečnejšie utesnenie tam, kde sa vyžaduje krytie IP/NEMA. To umožňuje tiež lepšiu izoláciu proti hluku a vibráciám. Tieto kompresné západky ponúkajú cylindrickú vložku s kľúčom, sú vyrobené zo zliatiny zinku, čierno práškované.
Nový kód produktu:

20071943

Starý kód produktu:

3404120701E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 124 10,3155 €
125 + 9,2839 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

257,89 €

25 x 10,3155 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Rozpätie zachytenia 41.0 - 58.0 mm
Výška hlavy 26.0 mm
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás