Vertical Manual Hold Clamps save valuable space without sacrificing holding capacity or clamp performance. A cushioned vinyl handle grip provides improved user comfort and all body and linkage components are zinc plated to resist corrosion.
Skupina SR: SRG0005
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál základne | Výška pod lištou | Maximálna prídržná sila | Pohyb rukoväte | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0867 € - 18,4336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 36,8529 € - 36,8529 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 34,8616 € - 39,4842 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 18,4336 € - 20,8943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 10390078 | 11,3361 € - 12,9006 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
|
| 24,7772 € - 28,1197 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 18,8176 € - 21,3067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 27,1526 € - 30,7653 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
76
|
||
| 31,3754 € - 31,3754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| 16,6899 € - 16,6899 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| 10,8064 € - 10,8064 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
||
| 12,3304 € - 12,3304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| 24,4852 € - 24,4852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
||
| 10,206 € - 10,206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
||
| 9,4578 € - 9,4578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.472 in
12 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
90
|
||
| 38,6813 € - 38,6813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 21,8622 € - 21,8622 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
| 36,2245 € - 36,2245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 17,0593 € - 17,0593 € | 155 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 10,4832 € - 10,4832 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku