Menu Hľadať

Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° Oceľ

Nový kód produktu:

20509927

Starý kód produktu:

20509927

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 10,7453 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

10,75 €

1 x 10,7453 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška pod lištou 19.5 mm
Maximálna prídržná sila 0.70 kN
Farba rukoväte Červená
Materiál základne Oceľ
Typ/prevedenie rukoväte Rovná rukoväť
Pohyb rukoväte 60
Bar Movement 90
Typ/prevedenie ramena Adjustable
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás