Menu Hľadať

Toggle Clamp 50.0 kg 12.5 mm 166 ° Oceľ

Nový kód produktu:

10349953

Starý kód produktu:

1472819

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 24,4852 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

24,49 €

1 x 24,4852 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška pod lištou 12.5 mm
Maximálna prídržná sila 50.0 kg
Typ/prevedenie základne S prírubou
Farba rukoväte Červená
Materiál základne Oceľ
Orientácia rukoväte Horizontálna
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť tvaru T
Pohyb rukoväte 166
Bar Movement 92
Typ/prevedenie ramena Adjustable
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás