Menu Hľadať

Toggle Clamp 150.0 kg 34.0 mm 77 ° Oceľ

Nový kód produktu:

10349946

Starý kód produktu:

1472818

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 32,1598 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

32,16 €

1 x 32,1598 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška pod lištou 34.0 mm
Maximálna prídržná sila 150.0 kg
Typ/prevedenie základne S prírubou
Farba rukoväte Červená
Materiál základne Oceľ
Orientácia rukoväte Horizontálna
Typ/prevedenie rukoväte Rovná rukoväť
Pohyb rukoväte 77
Bar Movement 82
Typ/prevedenie ramena Adjustable
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás