Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: Oceľ legovaná chrómom Farba: Žltá, Červená, Modrá, Zelená Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálne prevádzkové vychýlenie | Tuhosť pružiny | Farba | Priemer otvoru | Maximálne vychýlenie | Maximálna sila | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0743 € - 2,0743 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.008 in
25.6 mm
|
20.8 Nmm
20.8 Nmm
|
Modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
661.0 N
661.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,9226 € - 0,9226 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
91.0 Nmm
91.0 Nmm
|
Modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
955.0 N
955.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 1,8078 € - 1,8078 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.803 in
20.4 mm
|
39.9 Nmm
39.9 Nmm
|
Modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
922.0 N
922.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 1,6774 € - 1,6774 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.402 in
35.6 mm
|
7.5 Nmm
7.5 Nmm
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.827 in
46.4 mm
|
347.0 N
347.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,319 € - 1,319 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
40.0 Nmm
40.0 Nmm
|
Modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
568.0 N
568.0 N
|
Light Duty
|
||
| 2,1007 € - 2,1007 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.402 in
35.6 mm
|
15.0 Nmm
15.0 Nmm
|
Modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.783 in
45.3 mm
|
681.0 N
681.0 N
|
Light Duty
|
||
| 7,3583 € - 7,3583 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.197 in
30.4 mm
|
107.3 Nmm
107.3 Nmm
|
Modrá
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
3507.0 N
3507.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 8,9716 € - 8,9716 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.402 in
35.6 mm
|
89.1 Nmm
89.1 Nmm
|
Modrá
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
3475.0 N
3475.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 14,6078 € - 14,6078 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.008 in
25.6 mm
|
211.8 Nmm
211.8 Nmm
|
Modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
5974.0 N
5974.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 18,4042 € - 18,4042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.197 in
81.2 mm
|
37.4 Nmm
37.4 Nmm
|
Modrá
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.614 in
91.8 mm
|
3430.0 N
3430.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 20,9055 € - 20,9055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
107.0 Nmm
107.0 Nmm
|
Modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
5626.0 N
5626.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 3,9796 € - 3,9796 € | 30 Na sklade |
1.008 in
25.6 mm
|
87.5 Nmm
87.5 Nmm
|
Modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
2495.0 N
2495.0 N
|
Light Duty
|
||
| 7,0808 € - 7,0808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
45.8 Nmm
45.8 Nmm
|
Modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.272 in
108.5 mm
|
4964.0 N
4964.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 15,2113 € - 15,2113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.197 in
81.2 mm
|
24.9 Nmm
24.9 Nmm
|
Modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.815 in
96.9 mm
|
2411.0 N
2411.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 5,4347 € - 5,4347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.008 in
25.6 mm
|
128.7 Nmm
128.7 Nmm
|
Modrá
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
3449.0 N
3449.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 10,6808 € - 10,6808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.803 in
71.2 mm
|
20.1 Nmm
20.1 Nmm
|
Modrá
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
1542.0 N
1542.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 3,3336 € - 3,3336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.693 in
17.6 mm
|
136.4 Nmm
136.4 Nmm
|
Modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
2686.0 N
2686.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 5,3306 € - 5,3306 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.803 in
20.4 mm
|
116.2 Nmm
116.2 Nmm
|
Modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
2697.0 N
2697.0 N
|
Light Duty
|
||
| 17,718 € - 17,718 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.803 in
71.2 mm
|
28.9 Nmm
28.9 Nmm
|
Modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.327 in
84.5 mm
|
2445.0 N
2445.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 5,7595 € - 5,7595 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.189 in
55.6 mm
|
26.3 Nmm
26.3 Nmm
|
Modrá
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.366 in
60.1 mm
|
1579.0 N
1579.0 N
|
Stredná záťaž