10335260
1218437
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 3,8825 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 32.0 mm |
|---|---|
| Priemer otvoru | 1.26 in |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálne vychýlenie | 1.118 in |
| Maximálne vychýlenie | 28.4 mm |
| Maximálna sila | 2495.0 N |
| Maximálna sila | 2495.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 25.6 mm |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 1.008 in |
| Maximálna pracovná sila | 2241.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 2241.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 16.0 mm |
| Optimálna prevádzková výchylka | 0.63 in |
| Celková dĺžka | 2.52 in |
| Celková dĺžka | 64.0 mm |
| Priemer tyče | 16.0 mm |
| Priemer tyče | 0.63 in |
| Tuhosť pružiny | 87.5 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 87.5 Nmm |
| Farba | Modrá |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Light Duty |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku