Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: Oceľ legovaná chrómom Farba: Žltá, Červená, Modrá, Zelená Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálne prevádzkové vychýlenie | Tuhosť pružiny | Farba | Priemer otvoru | Maximálne vychýlenie | Maximálna sila | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3246 € - 1,3246 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
67.9 Nmm
67.9 Nmm
|
Modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
944.0 N
944.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 1,0727 € - 1,0727 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.598 in
15.2 mm
|
34.7 Nmm
34.7 Nmm
|
Modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
617.0 N
617.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,6797 € - 1,6797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.693 in
17.6 mm
|
30.6 Nmm
30.6 Nmm
|
Modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
655.0 N
655.0 N
|
Light Duty
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
29.4 Nmm
29.4 Nmm
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
376.0 N
376.0 N
|
Light Duty
|
|||
| 5,2798 € - 5,2798 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
1.4 Nmm
1.4 Nmm
|
Modrá
|
0.394 in
10.0 mm
|
6.669 in
169.4 mm
|
229.0 N
229.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 0,8986 € - 0,8986 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
22.5 Nmm
22.5 Nmm
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
373.0 N
373.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,8471 € - 0,8471 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.008 in
25.6 mm
|
10.5 Nmm
10.5 Nmm
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
345.0 N
345.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,6561 € - 0,6561 € | 10 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
15.7 Nmm
15.7 Nmm
|
Modrá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
188.0 N
188.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 0,8472 € - 0,8472 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.803 in
20.4 mm
|
8.6 Nmm
8.6 Nmm
|
Zelená
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
247.0 N
247.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,7533 € - 0,7533 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
13.5 Nmm
13.5 Nmm
|
Modrá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
233.0 N
233.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,2675 € - 1,2675 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.008 in
25.6 mm
|
6.6 Nmm
6.6 Nmm
|
Modrá
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
233.0 N
233.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 58,1271 € - 58,1271 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
41.0 Nmm
41.0 Nmm
|
Zelená
|
2.48 in
63.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
6432.0 N
6432.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,9517 € - 0,9517 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.693 in
17.6 mm
|
9.6 Nmm
9.6 Nmm
|
Modrá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
227.0 N
227.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 0,8118 € - 0,8118 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.803 in
20.4 mm
|
13.7 Nmm
13.7 Nmm
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
371.0 N
371.0 N
|
Light Duty
|
||
| 44,1061 € - 44,1061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.795 in
45.6 mm
|
118.1 Nmm
118.1 Nmm
|
Zelená
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.217 in
56.3 mm
|
6648.0 N
6648.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,8314 € - 0,8314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.598 in
15.2 mm
|
18.7 Nmm
18.7 Nmm
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
372.0 N
372.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,519 € - 1,519 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.197 in
30.4 mm
|
8.7 Nmm
8.7 Nmm
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
338.0 N
338.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,2804 € - 1,2804 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
646.0 N
646.0 N
|
Light Duty
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.803 in
20.4 mm
|
26.6 Nmm
26.6 Nmm
|
Modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
672.0 N
672.0 N
|
Stredná záťaž
|
|||
| 1,0811 € - 1,0811 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.693 in
17.6 mm
|
15.9 Nmm
15.9 Nmm
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
366.0 N
366.0 N
|
Light Duty
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku