Menu Hľadať

Die Springs

Na sklade

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: Oceľ legovaná chrómom Farba: Žltá, Červená, Modrá, Zelená Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
439 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálne prevádzkové vychýlenie Tuhosť pružiny Farba Priemer otvoru Maximálne vychýlenie Maximálna sila Typ Kúpiť
1,4019 € - 1,4019 € Požiadajte o dodací termin tu
30.4 mm
10.0 Nmm
Zelená
16.0 mm
44.8 mm
446.0 N
Light Duty
6,58 € - 6,58 € Požiadajte o dodací termin tu
122.0 mm
2.6 Nmm
Zelená
16.0 mm
188.9 mm
484.0 N
Light Duty
4,9444 € - 4,9444 € Požiadajte o dodací termin tu
45.6 mm
18.6 Nmm
Zelená
25.0 mm
61.5 mm
1141.0 N
Light Duty
5,989 € - 5,989 € Požiadajte o dodací termin tu
40.8 mm
33.7 Nmm
Zelená
32.0 mm
66.4 mm
2240.0 N
Light Duty
12,0688 € - 12,0688 € Požiadajte o dodací termin tu
60.8 mm
21.7 Nmm
Zelená
32.0 mm
98.4 mm
2135.0 N
Light Duty
3,0677 € - 3,0677 € 150 Na sklade
15.2 mm
91.8 Nmm
Zelená
32.0 mm
24.3 mm
2230.0 N
Light Duty
6,8283 € - 6,8283 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
16.7 Nmm
Zelená
25.0 mm
67.8 mm
1131.0 N
Light Duty
9,4809 € - 9,4809 € Požiadajte o dodací termin tu
81.2 mm
10.6 Nmm
Zelená
25.0 mm
110.9 mm
1170.0 N
Light Duty
1,786 € - 1,786 € Požiadajte o dodací termin tu
40.8 mm
7.9 Nmm
Zelená
16.0 mm
64.1 mm
486.0 N
Light Duty
30 Na sklade
12.8 mm
43.4 Nmm
Zelená
20.0 mm
17.8 mm
772.0 N
Light Duty
12,6654 € - 12,6654 € Požiadajte o dodací termin tu
81.2 mm
15.6 Nmm
Zelená
32.0 mm
129.6 mm
2022.0 N
Light Duty
7,1704 € - 7,1704 € Požiadajte o dodací termin tu
25.6 mm
79.6 Nmm
Zelená
40.0 mm
31.5 mm
2506.0 N
Light Duty
9,9114 € - 9,9114 € Požiadajte o dodací termin tu
45.6 mm
43.2 Nmm
Zelená
40.0 mm
58.7 mm
2538.0 N
Light Duty
7,6759 € - 7,6759 € Požiadajte o dodací termin tu
45.6 mm
30.0 Nmm
Zelená
32.0 mm
75.3 mm
2255.0 N
Light Duty
1,3672 € - 1,3672 € Požiadajte o dodací termin tu
20.4 mm
24.9 Nmm
Zelená
20.0 mm
23.7 mm
623.0 N
Light Duty
2,9936 € - 2,9936 € Požiadajte o dodací termin tu
40.8 mm
11.9 Nmm
Zelená
20.0 mm
56.1 mm
666.0 N
Light Duty
3,5742 € - 3,5742 € Požiadajte o dodací termin tu
17.6 mm
53.8 Nmm
Zelená
25.0 mm
23.8 mm
1280.0 N
Light Duty
4,7452 € - 4,7452 € Požiadajte o dodací termin tu
35.6 mm
24.8 Nmm
Zelená
25.0 mm
48.2 mm
1193.0 N
Light Duty
44,9594 € - 44,9594 € Požiadajte o dodací termin tu
122.0 mm
3.8 Nmm
Zelená
20.0 mm
169.6 mm
648.0 N
Light Duty
2,5217 € - 2,5217 € Požiadajte o dodací termin tu
25.6 mm
35.7 Nmm
Zelená
25.0 mm
34.9 mm
1246.0 N
Light Duty
  • z/zo 22
Nástrojová pružina ISO 10243 16.0 mm 75.1 mm 10.0 Nmm

10444627

Cenové rozpätie
1,4019 € - 1,4019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    16.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    44.8 mm
  • Maximálna sila
    446.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    30.4 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 16.0 mm 305.0 mm 2.6 Nmm

10643464

Cenové rozpätie
6,58 € - 6,58 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    16.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    188.9 mm
  • Maximálna sila
    484.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    122.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 114.0 mm 18.6 Nmm

10630976

Cenové rozpätie
4,9444 € - 4,9444 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    61.5 mm
  • Maximálna sila
    1141.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    45.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 33.7 Nmm

10234914

Cenové rozpätie
5,989 € - 5,989 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    32.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    66.4 mm
  • Maximálna sila
    2240.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    40.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 32.0 mm 152.0 mm 21.7 Nmm

10637036

Cenové rozpätie
12,0688 € - 12,0688 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    32.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    98.4 mm
  • Maximálna sila
    2135.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    60.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 32.0 mm 36.4 mm 91.8 Nmm

10444733

Cenové rozpätie
3,0677 € - 3,0677 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otvoru
    32.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    24.3 mm
  • Maximálna sila
    2230.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    15.2 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 127.0 mm 16.7 Nmm

10644522

Cenové rozpätie
6,8283 € - 6,8283 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    67.8 mm
  • Maximálna sila
    1131.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    50.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 203.0 mm 10.6 Nmm

10644539

Cenové rozpätie
9,4809 € - 9,4809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    110.9 mm
  • Maximálna sila
    1170.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    81.2 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 16.0 mm 101.3 mm 7.9 Nmm

10444641

Cenové rozpätie
1,786 € - 1,786 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    16.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    64.1 mm
  • Maximálna sila
    486.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    40.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 20.0 mm 32.0 mm 43.4 Nmm

10335239


Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    17.8 mm
  • Maximálna sila
    772.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    12.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 32.0 mm 203.0 mm 15.6 Nmm

10643709

Cenové rozpätie
12,6654 € - 12,6654 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    32.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    129.6 mm
  • Maximálna sila
    2022.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    81.2 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 40.0 mm 64.0 mm 79.6 Nmm

10636824

Cenové rozpätie
7,1704 € - 7,1704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    40.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    31.5 mm
  • Maximálna sila
    2506.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    25.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 40.0 mm 114.0 mm 43.2 Nmm

10644485

Cenové rozpätie
9,9114 € - 9,9114 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    40.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    58.7 mm
  • Maximálna sila
    2538.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    45.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 32.0 mm 114.0 mm 30.0 Nmm

10643693

Cenové rozpätie
7,6759 € - 7,6759 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    32.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    75.3 mm
  • Maximálna sila
    2255.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    45.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 20.0 mm 51.0 mm 24.9 Nmm

10444658

Cenové rozpätie
1,3672 € - 1,3672 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    23.7 mm
  • Maximálna sila
    623.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    20.4 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 11.9 Nmm

10444672

Cenové rozpätie
2,9936 € - 2,9936 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    56.1 mm
  • Maximálna sila
    666.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    40.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 43.2 mm 53.8 Nmm

10444696

Cenové rozpätie
3,5742 € - 3,5742 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    23.8 mm
  • Maximálna sila
    1280.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    17.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 89.0 mm 24.8 Nmm

10637029

Cenové rozpätie
4,7452 € - 4,7452 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    48.2 mm
  • Maximálna sila
    1193.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    35.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 20.0 mm 305.0 mm 3.8 Nmm

10630884

Cenové rozpätie
44,9594 € - 44,9594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    169.6 mm
  • Maximálna sila
    648.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    122.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 63.3 mm 35.7 Nmm

10444719

Cenové rozpätie
2,5217 € - 2,5217 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    34.9 mm
  • Maximálna sila
    1246.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    25.6 mm