10234976
1218410
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 2,6271 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 0.787 in |
|---|---|
| Priemer otvoru | 20.0 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálne vychýlenie | 1.331 in |
| Maximálne vychýlenie | 33.8 mm |
| Maximálna sila | 869.0 N |
| Maximálna sila | 869.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 30.4 mm |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 1.197 in |
| Maximálna pracovná sila | 781.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 781.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 19.0 mm |
| Optimálna prevádzková výchylka | 0.748 in |
| Celková dĺžka | 2.992 in |
| Celková dĺžka | 76.0 mm |
| Priemer tyče | 10.0 mm |
| Priemer tyče | 0.394 in |
| Tuhosť pružiny | 25.7 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 25.7 Nmm |
| Farba | Modrá |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Stredná záťaž |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku