Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10631232
1218403
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 6,9113 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 16.0 mm |
|---|---|
| Priemer otvoru | 0.63 in |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálne vychýlenie | 153.8 mm |
| Maximálne vychýlenie | 6.055 in |
| Maximálna sila | 644.0 N |
| Maximálna sila | 644.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 4.803 in |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 122.0 mm |
| Maximálna pracovná sila | 511.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 511.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 3.004 in |
| Optimálna prevádzková výchylka | 76.3 mm |
| Celková dĺžka | 305.0 mm |
| Celková dĺžka | 12.008 in |
| Priemer tyče | 0.335 in |
| Priemer tyče | 8.5 mm |
| Tuhosť pružiny | 4.2 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 4.2 Nmm |
| Farba | Modrá |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Stredná záťaž |