10631256
1218480
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 6 + | 40,2217 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 63.0 mm |
|---|---|
| Priemer otvoru | 2.48 in |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálne vychýlenie | 66.4 mm |
| Maximálne vychýlenie | 2.614 in |
| Maximálna sila | 8788.0 N |
| Maximálna sila | 8788.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 60.8 mm |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 2.394 in |
| Maximálna pracovná sila | 8047.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 8047.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 1.496 in |
| Optimálna prevádzková výchylka | 38.0 mm |
| Celková dĺžka | 152.0 mm |
| Celková dĺžka | 5.984 in |
| Priemer tyče | 38.0 mm |
| Priemer tyče | 1.496 in |
| Tuhosť pružiny | 132.4 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 132.4 Nmm |
| Farba | Modrá |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Stredná záťaž |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku